Basiselement wipsch. serie [010500] Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ Serieschakelaar Inbouwbasiselementen, toebehoren Serieschakelaar Technische gegevens: Inbouwdiepte - 0105 00: 28 mm - 0108 00: 32 mm Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Volgens beschikbaarheid. Fabricaat: Gira Art. nr. 0105 00 Serieschakelaar Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 15,70 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx