System 55 ledlicht RGB [116900] Led-oriëntatielicht 230 V~ RGB Gira System 55 Kenmerken: - Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector. - Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten. - Als lichtbron worden RGB-leds gebruikt. - Via een stuuringang kunnen achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en oranje worden ingesteld resp. kan continu doorlopen van het complete kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart. - Door op het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden ingesteld. - De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld. - In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien. - Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Opgenomen vermogen: 1,8 W/2,0 VA Lichtsterkte (wit): 1,2 cd Inbouwdiepte: 30 mm Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C Aanwijzingen: - Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com. Levering: - Bij het led-oriëntatielicht wordt een roestvrijstalen lamel meegeleverd voor lichtverstrooiing (minder kans op verblinding). Fabricaat: Gira Art. nr. 1169 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 110,39 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx