Basiselement gloeil.dim.-b.el. 100-1000 W druk-wis [118100] Gloeilampendimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar DALI, Overige electronica 100 – 1000 W Kenmerken: - Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50 Hz. - Elektronische kortsluitbeveiliging. - Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel. - Met schroefklemmen. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230/240 V, 50 Hz Aansluitvermogen bij 25 °C - Gloeilampen: 100 tot 1000 W - HV-halogeen: 100 tot 1000 W Inbouwdiepte: 32 mm Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 1181 00 100 – 1000 W Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 190,90 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx