Gira TX_44 z.wit beweg.m.op.st. 2,20 m Komfort KNX [205166] Bewegingsmelder-opzetstuk 2,20 m Komfort voor KNX Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 zuiver wit Kenmerken: - Montage op busaankoppelaar 3. - Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder). - Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktegrenswaarde. - Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus. - Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren. - Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar. - Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de omgevingslichtsterkte. - Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat of met IR-afstandsbediening PIR KNX (accessoire). - Beoordeling van de gemeten lichtsterkte door maximaal drie van elkaar onafhankelijke lichtsterktegrenswaarden. - Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest) - Tot 5 functieblokken die naar wens voor de toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar zijn. - Per functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden. - Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand. - Functieblokomschakeling voor busgestuurd omschakelen tussen twee functieblokgroepen. - Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) van het eerste functieblok in het actieve bedrijf door bediening ter plaatse of via communicatieobject door bediening ter plaatse van andere bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor KNX of visualisatie. - Naar behoefte blokkeren van afzonderlijke functieblokken via KNX. - Handbediening van de aangestuurde KNX actuatoren en bijgevolg een deactivering van het PIR-automatisme mogelijk. - Een functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk. - Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’. - Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid. - Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik. - Geïntegreerde kamertemperatuurmeting. - Demontagealarm, bij het lostrekken van de busaankoppelaar wordt een 1-bit- of 1-byte-telegram geactiveerd. - IR-afstandsbediening PIR KNX (accessoire) voor het instellen van de functies van het eerste functieblok (schemeringsniveau, gevoeligheid van de bewegingsdetectie, bewegingsverwerking en nalooptijd). In- en uitschakelen van de looptestfunctie. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Montagehoogte tot 2,20 m - Detectiebereik naar voren: max. 15 m - Bereik naar beide zijden: max. 10 m Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 10 m - Bereik naar beide zijden: max. 9 m Waarnemingshoek: 180° Lichtsterktesensor - Meetbereik: ca. 1 tot 1000 lux Beschermingssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Temperatuursensor - Meetbereik: -20 °C tot +55 °C - Nauwkeurigheid: ±1 K Aanwijzingen: - De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties. - Ook geschikt voor montagehoogte 1,1 m (gereduceerd detectiebereik). Fabricaat: Gira Art. nr. 2051 66 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 200,32 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antraciet beweg.m.op.st. 2,20 m Komfort KNX [205167] Bewegingsmelder-opzetstuk 2,20 m Komfort voor KNX Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 antraciet Kenmerken: - Montage op busaankoppelaar 3. - Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder). - Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktegrenswaarde. - Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus. - Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren. - Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar. - Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de omgevingslichtsterkte. - Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat of met IR-afstandsbediening PIR KNX (accessoire). - Beoordeling van de gemeten lichtsterkte door maximaal drie van elkaar onafhankelijke lichtsterktegrenswaarden. - Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest) - Tot 5 functieblokken die naar wens voor de toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar zijn. - Per functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden. - Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand. - Functieblokomschakeling voor busgestuurd omschakelen tussen twee functieblokgroepen. - Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) van het eerste functieblok in het actieve bedrijf door bediening ter plaatse of via communicatieobject door bediening ter plaatse van andere bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor KNX of visualisatie. - Naar behoefte blokkeren van afzonderlijke functieblokken via KNX. - Handbediening van de aangestuurde KNX actuatoren en bijgevolg een deactivering van het PIR-automatisme mogelijk. - Een functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk. - Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’. - Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid. - Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik. - Geïntegreerde kamertemperatuurmeting. - Demontagealarm, bij het lostrekken van de busaankoppelaar wordt een 1-bit- of 1-byte-telegram geactiveerd. - IR-afstandsbediening PIR KNX (accessoire) voor het instellen van de functies van het eerste functieblok (schemeringsniveau, gevoeligheid van de bewegingsdetectie, bewegingsverwerking en nalooptijd). In- en uitschakelen van de looptestfunctie. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Montagehoogte tot 2,20 m - Detectiebereik naar voren: max. 15 m - Bereik naar beide zijden: max. 10 m Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 10 m - Bereik naar beide zijden: max. 9 m Waarnemingshoek: 180° Lichtsterktesensor - Meetbereik: ca. 1 tot 1000 lux Beschermingssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Temperatuursensor - Meetbereik: -20 °C tot +55 °C - Nauwkeurigheid: ±1 K Aanwijzingen: - De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties. - Ook geschikt voor montagehoogte 1,1 m (gereduceerd detectiebereik). Fabricaat: Gira Art. nr. 2051 67 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 206,62 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 kl.alum. beweg.m.op.st. 2,20 m Komfort KNX [205165] Bewegingsmelder-opzetstuk 2,20 m Komfort voor KNX Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 kleur aluminium Kenmerken: - Montage op busaankoppelaar 3. - Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder). - Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktegrenswaarde. - Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus. - Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren. - Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar. - Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de omgevingslichtsterkte. - Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat of met IR-afstandsbediening PIR KNX (accessoire). - Beoordeling van de gemeten lichtsterkte door maximaal drie van elkaar onafhankelijke lichtsterktegrenswaarden. - Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest) - Tot 5 functieblokken die naar wens voor de toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar zijn. - Per functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden. - Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand. - Functieblokomschakeling voor busgestuurd omschakelen tussen twee functieblokgroepen. - Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) van het eerste functieblok in het actieve bedrijf door bediening ter plaatse of via communicatieobject door bediening ter plaatse van andere bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor KNX of visualisatie. - Naar behoefte blokkeren van afzonderlijke functieblokken via KNX. - Handbediening van de aangestuurde KNX actuatoren en bijgevolg een deactivering van het PIR-automatisme mogelijk. - Een functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk. - Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’. - Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid. - Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik. - Geïntegreerde kamertemperatuurmeting. - Demontagealarm, bij het lostrekken van de busaankoppelaar wordt een 1-bit- of 1-byte-telegram geactiveerd. - IR-afstandsbediening PIR KNX (accessoire) voor het instellen van de functies van het eerste functieblok (schemeringsniveau, gevoeligheid van de bewegingsdetectie, bewegingsverwerking en nalooptijd). In- en uitschakelen van de looptestfunctie. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Montagehoogte tot 2,20 m - Detectiebereik naar voren: max. 15 m - Bereik naar beide zijden: max. 10 m Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 10 m - Bereik naar beide zijden: max. 9 m Waarnemingshoek: 180° Lichtsterktesensor - Meetbereik: ca. 1 tot 1000 lux Beschermingssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Temperatuursensor - Meetbereik: -20 °C tot +55 °C - Nauwkeurigheid: ±1 K Aanwijzingen: - De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties. - Ook geschikt voor montagehoogte 1,1 m (gereduceerd detectiebereik). Fabricaat: Gira Art. nr. 2051 65 kleur aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 206,62 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx