Gira F100 z.wit beweg.m.op.st. 1,10 m Standard KNX [2040112] Bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard voor KNX Gira F100 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Montage op busaankoppelaar 3. - Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder). - Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktegrenswaarde. - Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus. - Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren. - Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar. - Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de omgevingslichtsterkte. - Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat. - Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest) - Eén functieblok configureerbaar. - Functieblok voor toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar. - Het functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden. - Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand. - Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) in het actieve bedrijf door bediening ter plaatse of via communicatieobject door bediening ter plaatse van andere bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor KNX of visualisatie. - Het functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk. - Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’. - Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid. - Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Montagehoogte tot 1,10 m - Detectiebereik naar voren: max. 32 m - Bereik naar beide zijden: max. 19 m Waarnemingshoek: 180° Lichtsterktesensor - Meetbereik: ca. 1 tot 1000 lux Beschermingssoort - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen. - De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties. Fabricaat: Gira Art. nr. 2040 112 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 128,52 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx