Spatwaterd. opbouw grijs drukc.-BA 2-v 1-punts KNX [516130] Drukcontact-busaankoppelaar SW OB 2-voudigmet 1-punts bediening voor KNX Gira spatwaterdicht opbouw IP44 grijs De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker. Kenmerken: Toetsfunctie - Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scèneneveneenheid. - Functie schakelen: Commando bij indrukken en loslaten van de toetsen parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie). - Functie dimmen: commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter- resp. donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie). - Functie jaloezie: Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, geen reactie). - Functie waardegever 1 byte: Werking configureerbaar. - Functie scèneneveneenheid: Werking configureerbaar (met of zonder geheugenfunctie bij een lange toetsdruk). - Bij 1-puntsbediening (schuinstaande wip) kan de wip slechts aan een zijde (onder) worden bediend. - Drukcontact-busaankoppelaar in het systeem spatwaterdicht opbouw (IP44). Technische gegevens: KNX medium: TP256 Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem Beschermeringssoort: IP44 Beschermingsklasse: III Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5 tot 93% (niet-condenserend) Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5161 30 grijs Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 96,81 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx