WD opbouw grijs wipcontrolesch. uit 2-p TK [011231] Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader Schakelaar 2-polig Gira spatwaterdicht opbouw IP66 grijs Kenmerken: - Met glimlampelement. Technische gegevens: Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Ook verlichtbaar aan te sluiten. Levering: - Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’, ‘VERWARMING AAN/UIT’ is bij de levering inbegrepen. - Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd. Fabricaat: Gira Art. nr. 0112 31 grijs Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 63,03 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx