Spatwaterd. opbouw grijs aftakdoos [007030] Aftakdoos Gira spatwaterdicht opbouw IP44 grijs Technische gegevens: Omgevingstemperatuur - Normaal bedrijf: -20 °C tot +45 °C - met KNX: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - De aftakdoos kan worden voorzien van aansluitadapters voor kabelkanaal resp. buis. - Met deze aftakdoos en de drukcontactinterface voor KNX kan het schakelaarprogramma spatwaterdicht opbouw probleemloos in het KNX systeem worden geïntegreerd. Afmetingen in mm: B 88,5 x H 107,5 x T 54,5 Fabricaat: Gira Art. nr. 0070 30 grijs Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 27,37 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx