Accessoires loodgelaccu 12 V 12 Ah [113000] Loodgelaccu 12 V 12 Ah Gira KNX systeem Accu 12 V 12 Ah Kenmerken: - Voor buffering van de KNX systeemspanning in combinatie met de voeding 640 mA onderbrekingsvrij. - Er kunnen max. twee loodgelaccu's parallel op de voeding worden aangesloten. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 12 V Accucapaciteit: 12 Ah Gewicht: 4,2 kg Aanwijzingen: - Bij aansluiting van een loodgelaccu op de KNX voeding moet de basiskabelset worden gebruikt. Bij aansluiting van twee loodgelaccu's hebt u de basiskabelset nodig voor de ene accu en de uitbreidingskabelset voor de andere accu. - Onderhoudsvrij door gesloten uitvoering conform EN 50014/VDE 0170/0171 Deel 1/5.78. Afmetingen in mm: b 151 x h 94 x d 98 Fabricaat: Gira Art. nr. 1130 00 Accu 12 V 12 Ah Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 95,73 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx