KNX DIN-rail analoge act. 4-v [102200] Analoge actuator 4-voudig voor KNX Verwarming, ventilatie, binnenklimaat DIN-rail Kenmerken: - Analoge actuator 4-voudig DIN-railactor met geïntegreerde busaankoppelaar zet KNX telegrammen (1 byte en 2 byte) om in analoge uitgangssignalen. - Met deze analoge uitgangssignalen kunnen HVAC-actoren hun uitgangssignalen op basis van businformatie aanpassen en aan regelprocessen deelnemen. - Spanningsuitgangen met kortsluitbewaking. - De uitgangstoestand wordt weergegeven door de status-led. - De uitgangssignalen kunnen gedwongen worden aangestuurd. - Niet benodigde uitgangen kunnen worden uitgeschakeld. - De vier uitgangen worden door de software geparametriseerd op spannings- of stroomsignalen. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Aantal uitgangen: 4 Nominale spanning: AC 24 V Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Voeding: Schroefklemmen - Uitgangen: Schroefklemmen Stroomsignalen op de uitgang - 0 tot 20 mA: Belasting ≤ 500 Ω - 4 tot 20 mA: Belasting ≤ 500 Ω Spanningssignalen op de uitgang - 0 tot 1 V: Belasting ≥ 1 kΩ - 0 tot 10 V: Belasting ≥ 1 kΩ Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 1022 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 420,64 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx