KNX DIN-rail ruimte act. [216200] Ruimteactuator voor KNX Verwarming, ventilatie, binnenklimaat DIN-rail Kenmerken: - De ruimteactor stuurt in een apparaat drie verschillende systemen aam, zoals verlichting, jaloezie en verwarming. De vier relaisuitgangen kunnen met de ETS (Engineering Tool Software) op jaloeziestand of op schakelstand worden ingesteld en ook gemengd bedrijf is mogelijk. - Twee schakeluitgangen komen overeen met een jaloezie-uitgang. - Daarnaast zijn nog twee elektronische schakeluitgangen aanwezig voor het aansturen van regelaandrijvingen. Schakelstand - De ruimteactuator stuurt met zijn relaiscontacten elektrische verbruikers aan, bijvoorbeeld verlichtingsinstallaties. De relaiscontacten zijn bistabiel, zodat de laatst ingestelde schakeltoestand ook bij het uitvallen van de voedingsspanning ongewijzigd blijft. - Functie-eigenschappen per uitgang: omvangrijke tijdfuncties, logische koppelingen, scènes, vergrendelingsfuncties of juist gedwongen besturingen, uitgebreide retourmeldingen, cyclische bewaking van de inkomende schakeltelegrammen en een bedrijfsurenteller. Jaloeziestand - De ruimteactuator stuurt met zijn relaiscontacten elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen aan op een netspanning van AC 230 V. - Functie-eigenschappen voor elk uitgangskanaal: apart parametriseerbare looptijden, uitgebreide retourmeldfuncties, toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties, een omvangrijke zonlichtbeschermingsfunctie en opname in scènes of gedwongen besturingen. Ruimtetemperatuurregeling - Twee aanvullende elektronische schakeluitgangen zijn bedoeld voor het geruisloos aansturen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmings- of koelinstallaties. - continue regelsignaaltelegrammen worden omgezet in een pulsbreedtegemoduleerd (PWM) uitgangssignaal. Daardoor kunnen de regelaandrijvingen continu worden aangestuurd. Alternatief kunnen schakelende regelsignalen worden omgezet. Statusmelding voor de ventielstand en cyclische bewaking van de regelsignaaltelegrammen. - Noodbedrijf bij uitval van de busspanning of bij herstel van de bus-/netspanning plus gedwongen stand via bustelegram in zomer- en winterbedrijf. - Alarmmelding bij kortsluiting of overbelasting van de schakeluitgang en beveiliging tegen vastzitten van de ventielen. Er kunnen stroomloos gesloten of open ventielaandrijvingen worden aangesloten. - Bewaking van de netvoeding en daarmee bij storingen verzenden van een alarmmelding op de bus. - Verzamelmeldingen 'alle ventielen gesloten' en 'maximaal regelsignaal'. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Verwarmingsuitgangen - Schakelcontact: Triac - Aantal: 2 - Aantal aandrijvingen per uitgang: Max. 4 - Schakelstroom: 5 tot 50 mA - Maximale inschakelstroom: 1,5 A, 2 s Schakelcontact: µ-contact, 4 x maakcontact potentiaalvrij Schakelvermogen AC 230 V: 16 A / AC1 of 6 A / AC3 Maximale inschakelstroom - 200 µs: 800 A - 20 ms: 165 A Aansluitvermogen - Ohmse belasting: 3000 W - Capacitieve belasting AC 230 V: 16 A, max. 140 µF - Gloeilampen: 3000 W - HV-halogeen: 2500 W - gewikkelde trafo: 1200 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1160 VA - Kwikdamplampen niet-gecompenseerd: 1000 W - Kwikdamplampen parallel gecompenseerd: 1160 W - Motoren (jaloezie of ventilator): 1380 VA Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Belasting: Belasting via schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage op DIN-profielrail. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 2162 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 275,52 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx