KNX DIN-rail DALI gateway Plus [218000] DALI gateway Plus voor KNX DALI, overige elektronica DIN-rail Kenmerken: - Compatibel met DALI en DALI-2 standaard. - De DALI gateway Plus vormt de interface tussen een KNX installatie en een digitale DALI verlichtingsinstallatie. - Besturing van max. 64 DALI bedrijfstoestellen als individuele besturing, groepenbesturing in max. 32 groepen of centrale besturing via broadcast-telegram (voor groepen 17-32 elk max. 2 bedrijfstoestellen). - Handbediening van de toestellen ook onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbedrijf met broadcast-aansturing). - Energiebesparingsfunctie: uitschakeling van de voedingsspanning van de DALI bedrijfstoestellen in uitgeschakelde toestand mogelijk (via aanvullende schakelactuator voor KNX). - 16 lichtscènes. - Opname van de groepen in de lichtscènes mogelijk. - Effectaansturing voor max. 16 sequenties in 1 tot 500 cycli (of eindeloos) configureerbaar. - Retourmeldingen van DALI foutstatus of kortsluiting en melding van uitval van de voedingsspanning. - Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie. - Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk. - Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd. Groeps- en apparaatfuncties - Schakelen en lichtsterkte: Actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfuncties. - Instelling van het lichtsterktebereik mogelijk. - Lampbeschermend in- en uitschakelen. - Dimgedrag parametriseerbaar. - Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, uitgebreide trappenhuisfunctie – waarschuwing vooraf conform DIN 18015-2 of gereduceerde continue verlichting). - Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie voor elke groep parametriseerbaar. Bij vergrendelingsfunctie is knipperen van verlichtingsgroepen mogelijk. - Uitlezen van de DALI deelnemertoestand via KNX. - Bedrijfsurenteller als vooruit- en achteruitteller met grenswaardeverwerking. - Online of offline projectering van de DALI deelnemers met ETS plug-in. - Vervanging van afzonderlijke defecte DALI deelnemers tijdens bedrijf mogelijk zonder ETS. Bedrijf van noodverlichting - Geschikt voor gebruik in noodverlichtingsinstallaties. - Aansturing en bewaking van DALI noodverlichtingsinstallaties met eigen of centrale voeding. - Ondersteuning van DALI noodlichtconverters conform EN 62386-202 (noodverlichting met eigen voeding met DALI interface): functietest, continubedrijftest, beperkte continubedrijftest, opvragen van de acculaadtoestand. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Nominale spanning - AC: AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz - DC: DC 110 tot 240 V Vermogensverlies: max. 3 W Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - DALI: Schroefklemmen Kabellengten tussen gateway en apparaat - Ø 1,5 mm²: max. 300 m - Ø 1,0 mm²: max. 238 m - Ø 0,75 mm²: max. 174 m - Ø 0,5 mm²: max. 116 m Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - DALI-2 ondersteuning vanaf indexstand I06. - Bedrijf van noodverlichtingsinstallaties:de wettelijke en normatieve voorschriften verschillen per land. In alle gevallen dient de gebruiker/ ontwerper te verifiëren dat de specifieke voorschriften worden aangehouden. - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Projectering en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 4.1 (aanbevolen) of met ETS 3 vanaf versie "d". Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 2180 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 500,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx