KNX lichtst.regelaar Mini [221000] Lichtsterkteregelaar Mini voor KNX Gira aanwezigheids- en bewegingsdetectie voor KNX Kenmerken: - De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de te verlichten locatie, bijvoorbeeld een werkplek, aan het plafond gemonteerd. - Analyseert de lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied. - De lichtsterkteregeling kan door een bewegings- resp. aanwezigheidsmelder of door een drukcontact worden geactiveerd en gedeactiveerd. - Extreem vlakke inbouw. - Klemmontage aan verlaagde plafonds. - Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optioneel toebehoren. - Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren). - Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buiten of in vochtige ruimten. - Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen. - Na verwijderen van de designring is de programmeertoets van het apparaat comfortabel van voren bereikbaar. Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking - Tot drie grenswaarden zijn parametriseerbaar. - De functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid en hysterese zijn configureerbaar. - Grenswaarde kan worden gewijzigd via communicatieobject of teach-in. - Gekoppeld aan de verlichtingsinstallatie wordt de verlichting, afhankelijk van het daglicht, gedimd (constant-lichtniveauregeling) of geschakeld (2-puntsregeling). - Incl. vergrendelfunctie. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Lichtsterktesensor - Meetbereik: 10 tot 2000 lx - Detectiebereik: Ø ca. 5 m Beschermingsklasse: III Beschermeringssoort: IP44 Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem Inbouwdiepte: 34 mm Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Levering: - Designring klein bij levering inbegrepen. - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Plafonduitsparing: Ø 44 x H - x Afmetingen (met designring klein): Ø 53,5 x H 38 x Fabricaat: Gira Art. nr. 2210 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 145,53 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx