KNX RF gegevens I/F (USB-stick) [512000] RF gegevensinterface (USB-stick) voor KNX Gira KNX RF USB-stick Met de KNX RF systeemapparaten worden de RF tastsensoren voor KNX en RF handzenders voor KNX via de ETS in de KNX structuur ingebonden en geparametriseerd. Kenmerken: - Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en KNX installatie via KNX RF (draadloos). - De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A). - Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware vanaf versie ETS5 worden uitgevoerd. - Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5. - Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden doorgestuurd. Technische gegevens: KNX medium: RF1.R Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode Voeding: DC 5 V via USB-aansluiting USB-versie: 2.0 of hoger USB-aansluiting: Type A Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Relatieve luchtvochtigheid: Max. 80% (condensvrij) Radiofrequentie: 868,3 MHz Zendvermogen: max. 20 mW Bereik (vrije veld): ca. 100 m Aanwijzingen: - Geschikt voor PC of laptop met Windows-besturingssysteem. - Automatische installatie van de PC-communicatie via HID-profiel. Fabricaat: Gira Art. nr. 5120 00 USB-stick Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 240,44 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx