Accessoires ext.voeler [149300] Externe voeler Gira System 3000 Zwart Kenmerken: - Externe voeler met 4 m toevoerleiding (2 x 0,5 mm²), te verlengen tot 50 m. - Sensor in de kunststof kap met 7,8 mm diameter en 20 mm lengte. Aanwijzingen: - Plaats de externe sensor in de vloer in een buis. Fabricaat: Gira Art. nr. 1493 00 Zwart Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 28,79 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx