KNX antraciet RF handzender 4-v [512400] RF handzender 4-voudig voor KNX Gira bedieningsapparaten voor KNX antraciet Met de RF handzenders voor KNX wordt de besturing ‘mobiel’: vanaf elk punt in huis kan de gewenste KNX functie comfortabel via ‘afstandsbediening’ worden ingeschakeld. De RF handzenders voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-neveneenheden). Kenmerken: - Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie. - Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten. - Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar. - Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer). - Batterijgevoed apparaat. Functie 'schakelen' - Wip- of toetsfunctie. - Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie). Functie 'dimmen' - Wipfunctie. - Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT). Functie 'jaloezie' - Wipfunctie. - Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM). - Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar. Functies 'waardegever' en 'scèneneveneenheid' - Wipfunctie. - Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100% of scènenummer). - Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk. Technische gegevens: KNX medium: RF1.R Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode Nominale spanning: DC 3 V Batterijen: 1x CR 2450N Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Radiofrequentie: 868,3 MHz Zendvermogen: max. 20 mW Bereik (vrije veld): ca. 100 m Batterij - Type: CR 2450N - UN-nummer: 3091 Aanwijzingen: - Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen. Levering: - Een batterij is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5124 00 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 113,89 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx