Profiel 55 z.wit(gel.) profiel 5-v 600 mm bevestigingshoek [119527] Profiel 55 met bevestigingshoek 5-voudig 600 mm Gira Profiel 55 zuiver wit (gelakt) Kenmerken: - Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage. - Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk. - Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen. Aanwijzingen: - Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21). - Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd. - Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd. Afmetingen in mm: 2-voudig: 158 x 107 x 107 3-voudig: 230 x 107 x 107 5-voudig 600 mm: 587 x 107 x 107 8-voudig: 587 x 107 x 107 Fabricaat: Gira Art. nr. 1195 27 zuiver wit (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 193,55 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profiel 55 aluminium profiel 5-v 600 mm bevestigingshoek [119526] Profiel 55 met bevestigingshoek 5-voudig 600 mm Gira Profiel 55 aluminium Kenmerken: - Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage. - Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk. - Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen. Aanwijzingen: - Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21). - Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd. - Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd. Afmetingen in mm: 2-voudig: 158 x 107 x 107 3-voudig: 230 x 107 x 107 5-voudig 600 mm: 587 x 107 x 107 8-voudig: 587 x 107 x 107 Fabricaat: Gira Art. nr. 1195 26 aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 174,88 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx