Profiel 55 alum.z.wit(gel.) profiel 2-v bevestigingshoek [119227] Profiel 55 met bevestigingshoek 2-voudig Gira Profiel 55 aluminium zuiver wit (gelakt) Kenmerken: - Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage. - Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk. - Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen. Aanwijzingen: - Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21). - Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd. - Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd. Afmetingen in mm: 2-voudig: 158 x 107 x 107 3-voudig: 230 x 107 x 107 vijfvoudig 600 mm: 587 x 107 x 107 8fach: 587 x 107 x 107 Fabricaat: Gira Art. nr. 1192 27 aluminium zuiver wit (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 117,01 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profiel 55 aluminium profiel 2-v bevestigingshoek [119226] Profiel 55 met bevestigingshoek 2-voudig Gira Profiel 55 Aluminium Kenmerken: - Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage. - Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk. - Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen. Aanwijzingen: - Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21). - Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd. - Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd. Afmetingen in mm: 2-voudig: 158 x 107 x 107 3-voudig: 230 x 107 x 107 vijfvoudig 600 mm: 587 x 107 x 107 8fach: 587 x 107 x 107 Fabricaat: Gira Art. nr. 1192 26 Aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 103,90 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx