Profiel 55 z.wit(gel.) profiel 5-v vert. + horiz. [136427] Profiel 55 voor verticale en horizontale montage 5-voudig Gira Profiel 55 Zuiver wit (gelakt) Kenmerken: - Met kabel- en kanaalinvoer aan achterzijde en zijkant. - De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk. - Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen. Aanwijzingen: - Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21). - Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd. Afmetingen in mm: 1-voudig: 87 x 86 x 53 2-voudig: 158 x 86 x 53 3-voudig: 230 x 86 x 53 5-voudig: 372 x 86 x 53 vijfvoudig 600 mm: 587 x 86 x 53 8fach: 587 x 86 x 53 Fabricaat: Gira Art. nr. 1364 27 Zuiver wit (gelakt) Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 155,30 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profiel 55 aluminium profiel 5-v vert. + horiz. [136426] Profiel 55 voor verticale en horizontale montage 5-voudig Gira Profiel 55 Aluminium Kenmerken: - Met kabel- en kanaalinvoer aan achterzijde en zijkant. - De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk. - Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen. Aanwijzingen: - Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21). - Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd. Afmetingen in mm: 1-voudig: 87 x 86 x 53 2-voudig: 158 x 86 x 53 3-voudig: 230 x 86 x 53 5-voudig: 372 x 86 x 53 vijfvoudig 600 mm: 587 x 86 x 53 8fach: 587 x 86 x 53 Fabricaat: Gira Art. nr. 1364 26 Aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 129,41 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx