Deurcommunicatie uitbreidingsmod. IB-luidspr. [125900] Uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker Gira deurstations Kenmerken: - Montage in gangbare inbouwapparaatdozen. - Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44. - Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding. - Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus. - Maximaal twaalf mechanische belknoppen aan te sluiten. - Nog meer belknoppen kunnen via aanvullende uitbreidingsmodules worden aangesloten. - Er kunnen maximaal elf uitbreidingsmodules op een inbouwluidspreker worden aangesloten. - Wisselspanningaftasting van de belknopaansluitingen ter voorkoming van oxidatie op de belcontacten. - Kleine afmetingen. - Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten. - Bevestiging van de uitbreidingsmodules door schroeven of lijmen. Technische gegevens: Voeding: via verbindingskabel Aansluiting verbindingskabel: 2x connectorstrook Beschermeringssoort: IP44 Aansluitingen - Mech. Belknop: 12x schroefklem - gemeenschappelijke massa van de belknoppen: 1x schroefklem - Verbindingskabel: 2x connectorstrook Beschermeringssoort: IP44 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Aanwijzingen: - Module voor uitbreiding van de inbouwluidspreker wanneer meer dan acht mechanische belknoppen moeten worden aangesloten. - Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 140 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 11 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 136 x huisstations opbouw). - Beschermingsgraad IP44 uitsluitend in combinatie met een geschikte front of in gemonteerde toestand. Levering: - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: incl. bevestigingslip: B 67 x H 66,4 x T 27 zonder bevestigingslip: B 67 x H 56 x T 27 Fabricaat: Gira Art. nr. 1259 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 113,19 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx