System 55 clear/z.wit tastsens.2 1-v 24 V pot.vrij TK [2001100] Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader Gira System 55 clear / zuiver wit glanzend Kenmerken: Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen - Wip met twee rode leds voor statusweergave. - Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging. - Achtergrondverlichting. - Aansluiting van twee drukcontacten, twee leds en achtergrondverlichting via aansluitblok aan de achterzijde. Technische gegevens: Nominale spanning per drukcontact: AC/DC 24 V SELV Belastbaarheid per drukcontact: max. 20 mA Nominale spanning per led: DC 24 V SELV Belastbaarheid per led: 1 mA Aansluiting: 2 x aansluitblok 9-polig Aansluitingdoorsnede: 0,4 tot 0,8 mm eendraads Inbouwdiepte: 25 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen. - Te verlichten. - Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com. Levering: - Neutrale tekstlabels worden meegeleverd. Fabricaat: Gira Art. nr. 2001 100 clear / zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 62,82 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstaal tastsens.2 1-v 24 V pot.vrij TK [2001600] Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader Gira System 55 edelstaal Kenmerken: Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen - Wip met twee rode leds voor statusweergave. - Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging. - Achtergrondverlichting. - Aansluiting van twee drukcontacten, twee leds en achtergrondverlichting via aansluitblok aan de achterzijde. Technische gegevens: Nominale spanning per drukcontact: AC/DC 24 V SELV Belastbaarheid per drukcontact: max. 20 mA Nominale spanning per led: DC 24 V SELV Belastbaarheid per led: 1 mA Aansluiting: 2 x aansluitblok 9-polig Aansluitingdoorsnede: 0,4 tot 0,8 mm eendraads Inbouwdiepte: 25 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen. - Te verlichten. - Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com. Levering: - Neutrale tekstlabels worden meegeleverd. Fabricaat: Gira Art. nr. 2001 600 edelstaal Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 78,20 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx