Accessoires voeding AC 24 V 1A DIN-rail [102400] Voeding AC 24 V 1 A Gira KNX systeem DIN-rail Kenmerken: - Voeding voor het weerstation en de ingebouwde verwarming van de windsensor 0 – 10 V, regensensor 0/10 V enz. Technische gegevens: Nominale spanning - primair: AC 230 V 50/60 Hz - secundair: AC 24 V Nominale stroom secundair: 1 A Aansluitingen: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Afmetingen: Modulebreedten (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 1024 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 110,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx