System 55 z.wit UPS MiVa-Set [291803] UPS voor MiVa-set Gira System 55 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Onderbrekingsvrije voeding voor de Gira MiVa-Set 834. - Bij een daling of wegvallen van de netingangsspanning wordt de aangesloten belasting onderbrekingsvrij verder gevoed door de accu. - Wanneer de netingangsspanning weer stijgt of terugkomt wordt de accu gescheiden van de belasting en in normaal bedrijf weer opgeladen. - Via het meldcontact (M) kunnen de bedrijfstoestanden 'UPS actief' en 'Accu defect' worden gesignaleerd. Technische gegevens: Ingangsspanning: DC 24 V Uitgangsspanning bij accuvoeding: 22,8 V ± 10 % Nominale belasting bij accuvoeding: 130 mA voor 1 u Maximale belasting - bij accuvoeding: 300 mA voor 15 min Batterij/accu - Type: UR18500F - UN-nummer: 3480 Maximale belasting - bij netvoeding: 250 mA Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073 Aanwijzingen: - Voor installatie conform DIN VDE 0834. - DIN VDE 0834 schrijft jaarlijkse vervanging voor van onderdelen met begrensde levensduur (accu). - Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen (accu's). Levering: - Een blinde afdekplaat is bij levering inbegrepen. - Accu is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2918 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 248,26 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx