Gira eNet dr.l.diagnoseapp. [530400] eNet Draadloos diagnose-apparaat Gira eNet Kenmerken: - Weergave van de signaalkwaliteit van geselecteerde eNet-apparaten en statusmeldingen via led. - Weergave van draadloze signalen van draadloze zenders die niet eNet zijn. - In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van op het net aangesloten actuatoren, zenders en energiesensoren. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 3 V Batterij - Type: 1x CR 2450N - UN-nummer: 3091 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Aanwijzingen: - Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen. - Diagnose is alleen mogelijk bij inactieve draadloze codering (AES CCM 128). De draadloze codering wordt via de versie 2.0 van de eNet-server geactiveerd en gedeactiveerd. Levering: - Batterijen zijn bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 5304 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 77,33 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx