Gira eNet dr.l.best.eenh. DALI 1-v Mini [542200] eNet draadloze besturingseenheid DALI 1-voudig Mini DALI, overige elektronica Kenmerken: - Met de eNet draadloze besturingseenheid DALI kunnen DALI lampen worden geschakeld en gedimd. - Gemeenschappelijk bediening van alle aangesloten DALI voorschakelapparaten, broadcast. - DALI voeding voor max. twaalf deelnemers. - Parallel schakelen van maximaal zes draadloze besturingseenheden DALI Mini om max. 72 deelnemers te voeden. - Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan. - Scènebedrijf. - Statusretourmelding naar eNet-zenders. - Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging. Met eNet server instelbaar: - Maximale lichtsterkte. - Dimsnelheid. - Nalooptijd. - In- resp. uitschakelvertraging. - Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt. - Uitschakelwaarschuwing. - Continu-AAN, continu-UIT. - Hotelfunctie. - Lichtregeling. - Repeaterfunctie. - Lokalisering van het apparaat. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 2 W Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Nominale spanning DALI: DC 16 V Uitgangsstroom: max. 24 mA Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Aanwijzingen: - Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter. Afmetingen in mm: Ø 53 x H 28 x Fabricaat: Gira Art. nr. 5422 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 144,33 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx