Gira eNet dr.l.best.eenh. 1-10 V 1-v Mini [542100] eNet draadloze besturingseenheid 1 – 10 V 1-voudig Mini DALI, Overige electronica Kenmerken: - Met de eNet draadloze besturingseenheid kunnen lampen met 1 - 10 V-interface worden geschakeld en gedimd. - Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan. - Scènebedrijf. - Statusweergave van de 1 - 10 V-deelnemers met LED. - Statusretourmelding naar eNet draadloze zenders. Met eNet-server instelbaar: - Maximale lichtsterkte. - Dimsnelheid. - Nalooptijd. - In- of uitschakelvertraging. - Omhoog- of omlaagdimgradiënt. - Uitschakelwaarschuwing. - Continu-AAN, continu-UIT. - Hotelfunctie. - Lichtregeling. - Repeaterfunctie. - Lokalisering van het apparaat. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,5 W Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Stuurstroom: max. 50 mA Schakelstroom - Ohmse belasting: 6 A - TL-lampen: 3 AX Aansluitvermogen - Ohmse belasting: 1380 W - Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF) Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Aanwijzingen: - Montage in apparaatdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter. Afmetingen in mm: Ø 53 x h 28 x Fabricaat: Gira Art. nr. 5421 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 139,58 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx