Gira eNet dr.l.energiesensor 4-v DIN-rail [547300] eNet draadloze energiesensor 4-voudig Gira eNet DIN-rail Kenmerken: - Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen. - Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers. - Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en actieve elektrische energie. - Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de eNet-server. - Synchronisatie van de tijd met de eNet-server. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Meetbereik - Stroom: 0 mA tot 16 A - Elektrisch vermogen: 0 tot 3680 W - Energieverbruik: 0 tot 99999 kWh Radiofrequentie: 868,3 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Nominale belastingstroom: 16 A Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Lengte van de dataleiding: max. 3 m Aanwijzingen: - Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet-server vereist. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 5473 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 285,56 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx