Gira eNet dr.l.uni.zender 2-v Mini [545300] eNet draadloze universele zender 2-voudig Mini Gira eNet Kenmerken: - De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando’s door aan de eNet draadloze ontvangers. - Met de eNet draadloze universele zender kunnen schakel-, dim- en jaloeziecommando’s worden doorgestuurd naar de geschikte eNet draadloze ontvangers. - Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter. - Detectie van spanningspieken en -variaties op de ingang. - Aansluiting van een externe status-led. - Weergave overdrachtsstatus. - Bedrijfsmodi: 1-voudig schakelen/dimmen/jaloezie, 1-voudige automatische functie, 2-voudig/dimmen/drukken, 2-voudige automatische functie. Met eNet server instelbaar: - Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0. - 2-voudige jaloezie. - Bedieningsvergrendelingen. - Verbindingen maken vrijgegeven of geblokkeerd. - Status voor gedwongen besturing. - Scènes 'Alles aan' en 'Alles uit', drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar. - Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken. - Repeaterfunctie. - Update van de apparaatsoftware. - Lokalisering van het apparaat. Technische gegevens: Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Radiofrequentie: 868,3 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Nominale spanning: AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,5 W Ingangen - Kabellengte: max. 100 m - Ingangsstroom: 2 mA - Signaalduur: min. 200 ms Uitgang status-led - Nominale spanning: AC 110 V tot 230 V - Uitgangsstroom: 40 mA Afmetingen in mm: Ø 53 x H 23 x Fabricaat: Gira Art. nr. 5453 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 77,33 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx