Gira eNet dr.l.ontvangstmod. DIN-rail [545200] eNet draadloze ontvangstmodule Gira eNet DIN-rail Kenmerken: - De eNet draadloze ontvangstmodule is een ontvanger voor max. 32 draadloze eNet serie-inbouwmodules. - Bedrijf met voeding. - Geïntegreerde antenne. - Tevens externe antenne aan te sluiten bij ongunstige inbouwomstandigheden. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 12 V SELV Stroomverbruik: 15 mA Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Dataleiding: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lengte van de dataleiding: max. 3 m Aantal eNet DIN-railmodules: max. 32 Aanwijzingen: - De goedkeuring radiosignalen geldt voor lidstaten van de EU en de EVA. - Bij de inbouw in de verdelerkast of onderverdeelkast met metalen behuizing is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen behuizing worden geplaatst. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 2 Fabricaat: Gira Art. nr. 5452 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 96,81 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx