Deurcommunicatie videomultiplexer [122400] Videomultiplexer Gira systeemapparaten Kenmerken: - De videomultiplexer bundelt de videosignalen van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways. - Een videomultiplexer kan de videosignalen van drie deurstations met kleurencamera samenvoegen. Met twee videomultiplexers kunnen de videosignalen van maximaal vijf deurstations worden samengevoegd. Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk - Opbouw (in een normale aftakdoos). - Inbouw (in een apparaatdoos). - Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter). Technische gegevens: Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus) Aansluitingen - 2-draads bus IN: 6x schroefklem - 2-draads bus OUT: 2x schroefklem Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Aanwijzingen: - Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videomultiplexer zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet. Levering: - DIN-railadapter meegeleverd. Afmetingen in mm: Videomultiplexer: B 36 x H 52 x T 27 Fabricaat: Gira Art. nr. 1224 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 143,94 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx