Deurcommunicatie videoverdeler [122600] Videoverdeler Gira systeemapparaten Kenmerken: - De videoverdeler is een actieve component voor aanpassing van het videosignaal. - De videoverdeler verdeelt het videosignaal van deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways naar de huisstations. - De videoverdeler is nodig wanneer de bekabeling naar de videocomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt uitgevoerd. - De videoverdeler zorgt voor de juiste afsluitweerstand om zo reflecties van de afzonderlijke takken en daaruit voortkomende beeldstoringen te voorkomen. Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk - Opbouw (in een normale aftakdoos). - Inbouw (in een apparaatdoos). - Als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter). Technische gegevens: Voeding: via systeembus Aansluitingen - 2-draads bus IN: 2x schroefklem - 2-draads bus OUT: 6x schroefklem Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Aanwijzingen: - De videoverdeler kan worden gecascadeerd. In totaal mogen maximaal 15 videoverdelers inclusief videomultiplexers in een installatie worden toegepast. - Bij de ingebruikstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoverdeler zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet. Levering: - DIN-railadapter meegeleverd. Afmetingen in mm: Videoverdeler: b 36 x h 52 x d 27 Fabricaat: Gira Art. nr. 1226 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 119,48 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx