Elektronica voeding DC 24 V 700 mA DIN-rail [257000] Voeding DC 24 V 700 mA Gira systeemapparaten DIN-rail Technische gegevens: Nominale spanning - primair: AC 230 V, 50 Hz Nominale spanning secundair - secundair: DC 24 V SELV Nominale stroom secundair: 0,7 A Zekering: elektronisch, met automatische resetfunctie Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C Afmetingen: Modulebreedten (TE): 6 Fabricaat: Gira Art. nr. 2570 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 113,19 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx