Deurcommunicatie best.apparaat video DIN-rail [128800] Besturingsapparaat video Gira systeemapparaten DIN-rail Kenmerken: - Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus. - Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten als kleurencamera of TFT-kleurendisplay. - Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video worden gevoed. - In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's door het besturingapparaat video worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 DCS-camera-gateways), waarbij twee deurstations met kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen worden gevoed. De overige kleurencamera's moeten elk worden voorzien van een eigen voeding voor deurcommunicatie. - Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie. - Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering. - Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering. - Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener. - Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding. - Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s. Technische gegevens: Nominale spanning - primair: AC 230 V, 50 Hz - secundair: SELV 26 DC V ± 2 V Nominale stroom secundair - Continubelasting: 700 mA continubelasting - Piekbelasting: 1,15 A piekbelasting (max. 5 s) - Uitschakeling bij overbelasting: Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA Aansluitingdoorsnede: 0,6 mm tot 2,5 mm² Uitgang deuropener: AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25 % Relaisuitgang: AC 250 V, 2 A Kabellengte van camera tothet verst verwijderde TFT-display - zonder videoversterker: max. 150 m - met videoversterker: max. 300 m Totale lengte bij zuivere audio-uitvoering: max. 700 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast, niet in normale opbouwverdeelkasten. - Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt uitgevoerd, is tevens de videoverdeler vereist. - Met het besturingsapparaat video kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw). Afmetingen: Modulebreedten (TE): 8 Fabricaat: Gira Art. nr. 1288 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 362,14 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx