Gira energiezuil antraciet lichtzuil 769 mm [134328] Lichtzuil hoogte 769 mm Gira energiezuil en lichtzuilen antraciet Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast. Kenmerken: - Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat. - Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting. - Aansluiting met een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm². Technische gegevens: Beschermingssoort: IP44 Aanwijzingen: - Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp. - Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton. - Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren. - 1-plug-bevestiging. - Er kunnen lichtbronnen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt. Levering: - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen. - Lichtbronnen zijn niet bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Voet: b 229 x h 10 x d 155 Zuil: b 142 x h 769 x d 75 Fabricaat: Gira Art. nr. 1343 28 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 642,62 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira energiezuil kl.alum. lichtzuil 769 mm [134326] Lichtzuil hoogte 769 mm Gira energiezuil en lichtzuilen kleur aluminium Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast. Kenmerken: - Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat. - Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting. - Aansluiting met een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm². Technische gegevens: Beschermingssoort: IP44 Aanwijzingen: - Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp. - Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton. - Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren. - 1-plug-bevestiging. - Er kunnen lichtbronnen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt. Levering: - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen. - Lichtbronnen zijn niet bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Voet: b 229 x h 10 x d 155 Zuil: b 142 x h 769 x d 75 Fabricaat: Gira Art. nr. 1343 26 kleur aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 694,41 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx