Gira energiezuil antraciet e-zuil 3x lege unit 491 mm [134528] Gira energiezuil met 3 lege units hoogte 491 mm zonder functies Gira energiezuil en lichtzuilen antraciet Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast. Kenmerken: - Vrij te configureren Gira energiezuil. - De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het programma TX_44 of uit het System 55. Technische gegevens: Beschermingsgraad (deksel gesloten): IP44 Aanwijzingen: - Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp. - Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton. - Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren. - 1-plug-bevestiging. Levering: - Afdekraam 3-voudig TX_44 is bij de levering inbegrepen. - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Voet: B 229 x H 10 x T 155 Zuil: B 142 x H 491 x T 75 Fabricaat: Gira Art. nr. 1345 28 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 488,78 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira energiezuil kl.alum. e-zuil 3x lege unit 491 mm [134526] Gira energiezuil met 3 lege units hoogte 491 mm zonder functies Gira energiezuil en lichtzuilen kleur aluminium Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast. Kenmerken: - Vrij te configureren Gira energiezuil. - De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het programma TX_44 of uit het System 55. Technische gegevens: Beschermingsgraad (deksel gesloten): IP44 Aanwijzingen: - Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp. - Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton. - Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren. - 1-plug-bevestiging. Levering: - Afdekraam 3-voudig TX_44 is bij de levering inbegrepen. - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Voet: B 229 x H 10 x T 155 Zuil: B 142 x H 491 x T 75 Fabricaat: Gira Art. nr. 1345 26 kleur aluminium Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 522,87 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx