La mia casa
0
IT
Prese
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
Protezione dall'acqua sopra intonaco
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e shutter
Protezione dall'acqua sopra intonaco
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, serratura e campo per targhetta
Set di 2 prese SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, serratura a chiave unica e campo per targhetta
Serrature assortite
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ verticale con coperchio a cerniera, senza graffe di fissaggio
Protezione dall'acqua sopra intonaco
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ orizzontale con coperchio a cerniera
Protezione dall'acqua sopra intonaco
Presa tripla SCHUKO 16 A 250 V~ orizzontale con coperchio a cerniera
Protezione dall'acqua sopra intonaco
Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ verticale con coperchio a cerniera
Deviatore universale
Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ orizzontale con coperchio a cerniera
Deviatore universale
Presa CEBEC 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera
Protezione dall'acqua sopra intonaco
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e campo per targhetta (parte superiore della scatola)
Protezione dall'acqua sopra intonaco
Presa salvavita 30 mA con coperchio cerniera e shutter
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
Con protezione dall'acqua sopra intonaco IP44 Gira
Prese