Presa CEBEC 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera
Protezione dall'acqua sopra intonaco

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 4485 30
4485 30
21,90 EUR
EAN 4010337095781
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 04/2024.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
da 0 °C a 45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download