Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e campo per targhetta (parte superiore della scatola)
Protezione dall'acqua sopra intonaco

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 4450 35
4450 35
8,33 EUR
EAN 4010337094203
UI 10
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download