Scatola da incasso System 106 a filo
5 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
5 moduli
Cod. art. 5525 00
5525 00
339,97 EUR
EAN 4010337102243
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il montaggio verticale e orizzontale consente un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
  • Adatto per l'impiego con pannello frontale presente in loco (cassetta delle lettere, installazione lato porta, ecc.).

Dimensionin mm

Scatola da incasso 1 modulo: 168 168 38
Scatola da incasso 2 moduli: 168 274 38
Scatola da incasso 3 moduli: 168 381 38
Scatola da incasso 4 moduli: 168 487 38
Scatola da incasso 2 x 2 moduli: 274 274 38
Scatola da incasso 5 moduli: 168 594 38

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Scatola da incasso System 106 a filo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni di montaggio

Cod. art. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.360 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download