Novità.
Sostituisce in modo completamente compatibile 1172 ..
Caratteristiche
Caratteristiche
Presa con contatto di terra e con fascia luminosa integrata.
I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
Il sensore crepuscolare integrato accende automaticamente la lampada a LED solo al crepuscolo e la spegne quando l'illuminazione esterna è di nuovo sufficiente.
La lampada a LED è completamente integrata nella copertura, per cui non è necessario collegarla a parte.
Con morsetti a innesto.
Dati tecnici
Potenza assorbita
In funzione:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensità luminosa:
0,2 cd
Profondità di montaggio:
29 mm
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C
Materiale conduttore:
rigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Avvisi
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.