Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta, coperchio a cerniera con attacco a baionetta, parte inferiore e superiore della scatola
IP66

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 4440 31
4440 31
74,70 EUR
EAN 4010337094234
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 05/2023.

Accessori necessari

Caratteristiche

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Non adatta per apparecchi di pulizia ad alta pressione.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture senza scritta in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download