Attuatore riscaldamento, 6 moduli con regolatore per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore riscaldamento con regolatore della temperatura ambiente per il comando di azionamenti termici per impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Uscite valvola

  • 6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
  • L'uscita della valvola 1 può essere utilizzata come modello per le altre uscite della valvola.
  • Messaggio di massima grandezza di regolazione dell'attuatore parametrizzabile.
  • Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
  • Comando valvola (aperta/chiusa a riposo) parametrizzabile per ogni uscita.
  • Ingresso della grandezza di regolazione: "commutante - 1 bit" e "continuo - 1 byte".
  • Controllo della valvola: "commutante - 1 bit", "continuo - 1 byte PWM" o "continuo - 1 byte valore limite grandezza di regolazione".
  • Segnali di risposta sullo stato configurabili.
  • Messaggio di guasto della tensione di esercizio della valvola configurabile.
  • Messaggio di sovraccarico e cortocircuito impostabile separatamente per ciascuna uscita valvola.
  • Comando pompa e comando a richiesta di calore. Protezione contro l'inceppamento della pompa.
  • Servizio estivo o invernale sceglibile mediante un oggetto.
  • Ciascuna uscita valvola può essere bloccata in una posizione forzata. Per l'esercizio estivo e invernale si possono parametrizzare diversi valori delle grandezze di regolazione.
  • Monitoraggio ciclico della grandezza di regolazione di ciascuna uscita.
  • Lavaggio automatico delle valvole.
  • Contatore delle ore di funzionamento configurabile per ciascuna uscita.
  • Funzionamento di servizio per la manutenzione o l'installazione di attuatori per valvole.
  • Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal KNX.
  • Reazioni all'assenza e al ritorno di tensione al bus e dopo una programmazione dell'ETS impostabili per ogni uscita valvola.
  • È possibile ritardare a livello globale diversi messaggi di stato trasmessi attivamente dopo il ritorno della tensione al bus o dopo unaprogrammazione dell’ETS.

Regolatore della temperatura ambiente

  • 12 regolatori della temperatura ambiente indipendenti.
  • Il regolatore della temperatura ambiente 1 può essere utilizzato come modello per altri regolatori della temperatura ambiente.
  • Modi operativi: comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/dal calore.
  • A ogni modo operativo è possibile assegnare valori nominali della temperatura dedicati.
  • Specifica della temperatura nominale: relativa (derivata dal valore nominale di base) o assoluta (temperature nominali indipendenti per ciascuna modalità operativa).
  • Rilevamento della presenza tramite tasto di presenza o rilevatore di presenza.
  • Commutazione delle modalità operative secondo le specifiche KNX.
  • Segnali di risposta sullo stato configurabili.
  • Commutazione della protezione dal gelo o dal calore in base allo stato della finestra o al rilevamento del calo di temperatura.
  • Modi operativi: "Riscaldamento", "Raffreddamento", "Riscaldamento e raffreddamento" rispettivamente con o senza livello supplementare.
  • Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione PI (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti (discontinua).
  • Diversi tipi di riscaldamento e raffreddamento regolabili.
  • Parametri di regolazione per il regolatore PI (intervallo proporzionale, tempo di ripristino) e per il regolatore a 2 punti (isteresi) regolabili.
  • Commutazione automatica o in base all'oggetto tra "Riscaldamento" e "Raffreddamento".
  • È possibile bloccare le uscite delle grandezze di regolazione tramite gli oggetti.
  • Misurazione della temperatura ambiente attraverso max due sensori di temperatura KNX esterni. Formazione del valore di misura dei sensori esterni parametrizzabile o monitoraggio ciclico.
  • Le temperature effettive e nominali possono essere inviate (anche ciclicamente) al bus in base a uno scostamento parametrizzabile.
  • Uscita grandezza di regolazione separata o comune in modalità riscaldamento e raffreddamento (sistema a 4 o 2 tubi).
  • Invio automatico e tempo di ciclo parametrizzabili per indicazione della grandezza di regolazione.
  • È possibile limitare la grandezza di regolazione.
  • Possibilità di limitare la temperatura del pavimento nell'esercizio di riscaldamento o raffreddamento.
  • È possibile limitare la temperatura nominale nel servizio di raffreddamento.
  • È possibile aumentare la temperatura nominale nell'esercizio di riscaldamento.
  • Funzione Boost per il riscaldamento o il raffreddamento rapido.
  • Scene: per ogni regolatore è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne. Include la funzione di memoria delle scene e il richiamo esteso delle scene (alternanza di scene).

Funzioni logiche

  • Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
  • Porta logica (AND, OR, AND esclusivo, OR esclusivo, ciascuno con un massimo di 4 ingressi).
  • Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
  • Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
  • Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
  • Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso.Compresa l'assegnazione dei valori di uscita a 1 bit.
  • Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’attuatore o di altri dispositivi bus.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Uscite:
6

Regolatore della temperatura ambiente:
12

Tipo di contatto:
Triac

Tensione di commutazione:
24/230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di commutazione:
da 5 a 160 mA

Corrente di accensione:
max. 1,5 A (2 s)

Numero di azionamenti per uscita
Azionamenti 230 V AC:
4
Azionamenti 24 V AC:
2

Sezione dei conduttori:
max. 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio.
  • KNX Data Secure compatibile.
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
  • Montaggio su guida a T DIN.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per Gira One e KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2139 00

PDF, 831 Kb

Carica


Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

Cod. art. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Carica


Download (de)


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2139 00

PDF, 6.902 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download