Attuatore riscaldamento, 6 moduli con regolatore per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Possibilità di regolare singole stanze con regolatori fissi e accoppiamento uscita valvola.
  • Attuatore per commutare gli azionamenti termici in sistemi di riscaldamento e raffreddamento.
  • Le uscite sono protette da corto circuito e sovraccarico.
  • Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
  • Comando manuale delle uscite.
  • Messaggio di richiesta di calore ad es. a una pompa di calore in combinazione con attuatore On/Off 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli (cod. art. 5061 00) oppure attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziane 1 modulo 16 A con ingresso binario a 3 moduli (cod. art. 5062 00)
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Uscite valvola

  • 6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
  • Comando valvola con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo" parametrizzabile per ogni uscita.
  • Lavaggio valvole intelligente di protezione contro l'inceppamento delle valvole di 5 min di durata, a cicli di 1 settimana.
  • Funzione boost per riscaldare rapidamente le utenze dei corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua).

Regolatore della temperatura ambiente

  • 6 regolatori indipendenti per riscaldamento e raffreddamento, ottimizzati sullo specifico sistema di riscaldamento e raffreddamento: Riscaldamento a pavimento (elettrico o ad acqua), corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua), raffreddamento a pavimento
  • Impostazione del tipo di regolazione del riscaldamento. Regolazione PI continua o regolazione a 2 punti discontinua.
  • Modi operativi: comfort, stand-by, riduzione notturna e protezione antigelo/dal calore.
  • Richiesta automatica di calore e freddo: l’attuatore analizza continuamente i valori impostati delle uscite associate e informa il sistema Gira One se vi è richiesta di caldo/freddo su un’uscita o in un circuito di riscaldamento/raffreddamento. L’attuatore On/Off collegato chiude o apre il suo relè a seconda della richiesta di calore/freddo. Questo consente di comandare in modo efficiente dal punto di vista energetico le centraline bruciatore e caldaia dotate di propri ingressi di comando (ad es. commutazione in base alla richiesta tra valore nominale di riduzione e comfort in una caldaia a condensazione centrale o pompe di calore).
  • Valore limite preimpostato per la temperatura del pavimento.
  • Riconoscimento automatico delle finestre aperte alla riduzione della temperatura o mediante il contatto a finestra incl. determinazione della durata della protezione antigelo.
  • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
  • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento ad es. attraverso l’ingresso binario per analizzare il contatto di commutazione di una pompa di calore per trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
  • Misurazione della temperatura ambiente tramite pulsante a 1 o 2 moduli: calcolo automatico del valore medio quando all'uscita sono assegnati più tasti per la misurazione della temperatura ambiente.

Dati tecnici

Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Uscite:
6

regolatore:
6

Tipo di contatto:
Triac

Tensione di commutazione:
24/230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di commutazione:
da 5 a 160 mA

Corrente di accensione:
max. 1,5 A (2 s)

Numero di azionamenti per uscita
Azionamenti 230 V AC:
4
Azionamenti 24 V AC:
2

Sezione dei conduttori:
max. 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Corrente assorbita:
4,5 - 10 mA

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2139 00

PDF, 831 Kb

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download