Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ orizzontale con coperchio a cerniera e campo per targhetta, resistente all'ammoniaca
Protezione dall'acqua sopra intonaco

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0784 30
0784 30
52,74 EUR
EAN 4010337784302
UI 5
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2023.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Resistente all'aria contenente ammoniaca grazie a parti metalliche in lega speciale.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture senza scritta in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 078430

RFA, 344 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 078430

IFC, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download