Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera
TX_44

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 4454 66
4454 66
17,96 EUR
EAN 4010337094128
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 4454 67
4454 67
23,46 EUR
EAN 4010337094135
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 4454 65
4454 65
23,46 EUR
EAN 4010337094111
UI 1/5
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Caratteristiche

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

:
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download