Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, spia di controllo e shutter
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2763 01
2763 01
32,26 EUR
EAN 4010337059448
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 2763 03
2763 03
32,26 EUR
EAN 4010337059554
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 2763 27
2763 27
32,26 EUR
EAN 4010337059578
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 2763 28
2763 28
33,42 EUR
EAN 4010337059585
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 2763 26
2763 26
37,61 EUR
EAN 4010337059561
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 2763 005
2763 005
37,61 EUR
EAN 4010337037613
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 2763 015
2763 015
37,61 EUR
EAN 4010337085324
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 01/2023.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
nuova generazione:
29 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
shutter:
da 0 °C a -45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) secondo IEC 60884-1.

Contenuto della fornitura

  • L'elemento di lampada al neon è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download