Interruttore a chiave

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Sopra intonaco
Cod. art. 5234 00
5234 00
207,38 EUR
EAN 4010337110699
UI 1
SP 33
Da incasso
Cod. art. 5237 00
5237 00
207,38 EUR
EAN 4010337110705
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Successore di 0135 00.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Per innescare e disinnescare centrali di allarme.
  • Adatto per l'uso con semicilindri profilati disponibili in commercio (osservare le istruzioni di installazione).
  • Scatola sigillata per l'impiego all'interno e all'aperto.
  • Presenta due interruttori interni separati con contatto di scambio che possono essere impostati individualmente su contatto permanente o a impulsi.
  • I tre LED (rosso, giallo, verde) con resistenza a monte e protezione dall’inversione di polarità possono essere assegnati liberamente.
  • Il cicalino integrato per segnalare la conferma o il rifiuto può essere assegnato liberamente.
  • Contatto antistrappo e antisollevamento per la protezione antisabotaggio.
  • Protezione dalla foratura frontale.

Dati tecnici

Tensione nominale:
12 V DC

2 deviatori
a potenziale zero:
Possibilità di carico 30 V / 100 mA

Corrente assorbita
con 12 V DC
LED:
Circa 10 mA
Cicalino:
Circa 10 mA

Classe di protezione
Sopra intonaco:
IP54
Da incasso:
IP34

Classe ambientale:
IV

Temperatura ambiente:
-20 °C ... +60 °C

Contenuto della fornitura

  • Semicilindro sagomato non in dotazione!

Dimensionin mm

Scatola sopra intonaco : L 85 H 115 P 57
Pannello frontale da incasso: L 90 H 121 P 3
Scatola da incasso: L 72 H 102 P 61

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download