Attuatore dimmer 1 modulo 200 W con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
ad incasso
Cod. art. 5065 00
5065 00
176,73 EUR
EAN 4010337099260
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Sostituisce1058 00

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

    Ingressi

    • A seconda della parametrizzazione ETS nell’utilizzo per interruttori, pulsanti o contatti, gli ingressi 1 e 2 agiscono internamente sull’uscita relè o separatamente sul KNX. L'ingresso 3 agisce sempre sul KNX.
    • Funzioni per gli ingressi quando si agisce sul KNX (commutazione, regolazione della luminosità, veneziana, encoder, derivazione scene, funzionamento a 2 canali, apparecchio derivato regolatore, nessuna funzione).
    • Commutazione: comando durante la chiusura e l'apertura del contatto regolabile (nessuna reazione, ON, OFF, COMMUTAZIONE).
    • Regolazione della luce: regolazione della luminosità e/o della temperatura di colore. È possibile configurare il comando alla chiusura del contatto, il tempo tra la commutazione e la regolazione della luce, l'attenuazione su diversi livelli, la ripetizione telegramma con segnale lungo all'ingresso e l'invio di un telegramma di stop al termine del processo di regolazione della luce.
    • Veneziana: è possibile parametrizzare il comando alla chiusura del contatto e il metodo di comando. È possibile adattare i tempi per il segnale breve e lungo all'ingresso e la regolazione delle lamelle.
    • Encoder: è possibile un funzionamento come encoder a 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte, compreso l'encoder per temperatura del colore e l'encoder del colore. Valori configurabili individualmente. La regolazione del valore è possibile opzionalmente con un segnale lungo sull'ingresso (non con l'encoder a 6 byte).
    • Apparecchio derivato scene: possibilità di impostare il modo operativo (con o senza funzione di memoria) e il numero di scena.
    • Comando a 2 canali: alla chiusura del contatto sull'ingresso, è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. Possibilità di impostare il metodo di comando (solo canale 1 o canale 2/entrambi i canali). Il funzionamento dei canali (a 1 bit, a 1 byte, a 2 byte, a 3 byte, 6 byte) può essere configurato separatamente.
    • Apparecchio derivato regolatore: possibilità di configurazione del funzionamento (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
    • Possibilità di bloccare tutti o singoli ingressi tramite un oggetto a 1 bit. È possibile impostare la polarità dell'oggetto di blocco, il comportamento all'inizio e alla fine del blocco e il comportamento durante un blocco attivo.

    Funzioni logiche

    • Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
    • Porta logica (AND, OR, AND esclusivo, OR esclusivo, ciascuno con un massimo di 4 ingressi).
    • Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
    • Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
    • Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
    • Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso. Compresa la specificazione dei valori di uscita a 1 bit.
    • Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’attuatore o di altri dispositivi bus.
    • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
    • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
    • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
    • Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l'implementazione di operazioni logiche semplici o complesse.
    • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS.

    Uscite per la regolazione della luminosità

    • Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase).
    • Caratteristica di regolazione della luminosità configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al carico collegato.
    • Possibilità di impostare il campo di luminosità regolabile (luminosità all'accensione, luminosità di base; in alternativa: limite superiore e inferiore di regolazione della luminosità).
    • Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza).
    • Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione).
    • Funzione di controllo centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione, 6 oggetti di regolazione della luminosità e 6 oggetti di valore e risposta collettiva.
    • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
    • Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
    • Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni.
    • Segnali di risposta per corto circuito, sovraccarico / mancanza di tensione di rete e tipo di carico (conforme a KNX ed esteso).
    • La reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS può essere impostata.
    • Funzione combinatoria logica per l'uscita.
    • La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa può essere parametrizzabile.
    • Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento).
    • Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente.
    • Funzione vano scala con prolungamento del tempo o assegnazione variabile del tempo del vano scala tramite oggetto di comunicazione.
    • Funzione Soft ON e funzione Soft OFF regolabili.
    • Spegnimento automatico al valore di luminosità < X % impostabile (con tempo di ritardo personalizzabile).
    • Possibilità di integrazione nelle scene luce: È possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
    • Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile.
    • È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza).
    • Feedback visivo durante il salvataggio di una scena.
    • Richiamo scene esteso.
    • Possibilità di attivare il contatore delle ore di esercizio.
    • Contatore delle ore di esercizio come contatore progressivo (con valore limite opzionale) o regressivo (con valore di partenza opzionale).

    Dati tecnici

    Supporto KNX:
    TP256

    Collegamenti
    KNX:
    morsetti di collegamento sul cavo di comando
    Ingressi:
    morsetti di collegamento sul cavo di comando
    Carico:
    Morsetti a vite

    Sezione dei conduttori:
    max. 4 mm²

    Ingressi
    Quantità:
    3

    Tipo di ingresso:
    a potenziale zero

    Tensione d’interrogazione
    Ingressi per apparecchi derivati:
    circa 5 V

    Lunghezza totale
    Linea degli apparecchi derivati:
    max 10 m

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +45 °C

    Tensione nominale:
    Da 21 a 32 V DC SELV

    Potenza allacciata max
    Lampade a incandescenza:
    da 20 a 230 W
    Lampade alogene AT:
    da 20 a 230 W
    Trasformatore con avvolgimento:
    da 20 a 210 VA
    Trasformatore Tronic:
    da 20 a 230 W
    Trasformatore avvolto con LED BT:
    da 20 a 100 VA
    Trasformatore elettronico con LED BT:
    tip. 20 fino a 200 W
    Lampade AT a LED:
    tip. 1 fino a 200 W

    Avvisi

    • KNX Data Secure compatibile.
    • Download rapido dell’applicazione (Long Frame Support).
    • La potenza massima allacciata dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.
    • Riduzione di potenza per installazione suparete in legno o in cartongesso -15%Combinazioni multiple -20%.
    • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
    • Stato alla consegna: il comando dell'uscita di regolazione della luminosità è possibile tramite l'ingresso 1 (più luminosa) e l'ingresso 2 (più scura).

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

    Dimensionin mm

    L x H x P: 48 50 28

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5065 00

    PDF, 884 Kb

    Carica


    Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

    Cod. art. 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Carica


    Download (de)


    Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5065 00

    PDF, 5.201 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download