Pulsante scrivibile System 106

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bronzo
Cod. art. 5549 921
5549 921
53,14 EUR
EAN 4010337100928
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 01/2023.

Accessori necessari

Caratteristiche

Avvisi

  • Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente attraverso il servizio diciture Gira.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.

Contenuto della fornitura

  • Incl. dicitura stampata a laser personalizzata.

Dimensionin mm

H 25,3 L 105,5

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


System 106 Tasto di chiamata
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..

PDF, 881 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download