Modulo regolatore della temperatura ambiente 24 V~ con contatto NC o NO, interruttore off e spia di controllo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2473 00
2473 00
70,65 EUR
EAN 4010337104391
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Sostituisce 0391..

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Controllo degli attuatori elettrotermici per 24 V~.
  • Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
  • Spegnimento manuale della regolazione della temperatura.
  • Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale.
  • Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale.
  • Sensore di temperatura interno.
  • Funzione antigelo.
  • Commutazione silenziosa.
  • Rilevamento della caduta di temperatura (richiamo della temperatura di protezione dal gelo all'apertura della finestra).
  • Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
  • Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
  • Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata).
  • Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
  • Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola).

Dati tecnici

Tensione nominale:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz

Potenza allacciata:
24 W

Stand-by:
< 0,1 W

Numero di attuatori:
1 - 5

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Lunghezza della linea degli ingressi:
Max. 100 m

Temperatura ambiente:
Da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo per regolatore della temperatura ambiente 24 V~ con contatto NC o NO, interruttore off e spia di controllo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2473 00

PDF, 1.065 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download